D5-PFSC3544ADZBTNA

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Type de tête Empreinte fendue
Modèle Tool
Class

D5 – Fixation quart de tour DZUS® Panel

Cage Code 72,794.00
DFCI Number 3506-SC44AD-Z3BT
Mil-Spec MIL-F-25173A
8b2b502f3776ebeda76dc18fd820f741cb096217a30b12d9476c3501dba8a586 18.221.193.184
please type in at least 2 letters...
Loading...