D3-319-426-170

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Chromé
Type de tête Empreinte Phillips
Stud Diameter 9 mm
Longueur de goujon (L) 26.00
Longueur 26.00
Diamètre de tige 9 mm
Modèle Stud Assembly
Class D3 - Fixations quart de tour DZUS Panex
Un ajustement de précision, une belle esthétique, une grande robustesse et un large éventail de tailles de goujon, de styles et de réceptacles font de cette ligne de fixations rapides quart de tour le choix tout indiqué pour une vaste gamme d'applications. Le fraisage de précision permet de disposer d'un ajustement parfait, même pour des commandes portant sur des quantités faibles à moyennes. Grâce aux nombreuses options de finition, les fixations se coordonnent avec de multiples applications.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Latch

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.