AC-40-123-21

Actionneur, Simple ou multipoint, avec support de câble, Poignée à bouton poussoir, Verrouillage, R001 réversible (2 clés fournies), En nylon, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
Matériau En nylon
Accès limité Avec serrure
Option de verrouillage Verrouillable, Clé réversible R001 (2 clé fournies)
Méthode de montage Cable Cross, With Spacer Mounting
Avec came Oui
Type d’actionneur Actionneur à bouton-poussoir
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Button Material Nylon with Black Molding
Matériau de la poignée Nylon GF noir avec insert corps inox
Actionneurs compatibles Bouton poussoir et palette, Loquet R4 et AC-M1
Style d'actionnement Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble
Class AC - Actionneurs

Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.