TM - Loquet de porte Swim

Grâce à son aspect lisse, à la simplicité de son profil sans saillie, à une sensation de solidité et à des performances à l'épreuve de la corrosion, ce loquet constitue le choix naturel pour les applications ne nécessitant pas la sécurité d'une serrure, comme les portes d'accès à la plate-forme arrière, les portes de passerelle haute ou les portes de réfrigérateur. De plus, une finition par polissage électrolytique permet de ne pas sacrifier l'esthétique aux performances dans les applications nautiques, RV, industrielles ou commerciales.
TM - Loquet de porte Swim
Cette structure de qualité nautique (CF-8M, l'équivalent de 316SS pour les pièces moulées) fournit des performances durables dans les environnements nautiques les plus difficiles. Une poignée de grande dimension permet une prise facile, même avec les mains mouillées, pour les portes d'accès à la plate-forme arrière, les portes de passerelle haute, les pare-brise et d'autres applications.
  • La conception lisse de faible épaisseur minimise les saillies et le risque que des personnes, des vêtements ou des équipements ne se prennent au loquet
  • Un joint torique intérieur amortit la fermeture, qui s'effectue en douceur
  • La poignée tournant librement (de 90 degrés dans les deux sens) comprend un dispositif qui permet de régler la tension de maintien de manière optimale
  • Les possibilités d'ajustement permettent aussi de compenser les écarts dimensionnels entre porte et châssis
  • La visserie de montage invisible met en valeur l'esthétique du loquet installé
  • S'adapte à diverses épaisseurs de porte

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici TM - Loquet de porte Swim

Afficher en Grille Liste

2 Articles

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
c2f2d86d9f0ada33113d3155c442d6cf7cf51ae692951999abdcc9816d8d2538 3.144.112.36
please type in at least 2 letters...
Loading...