C7 - Grenouillère souple
Souple, extra-plate et fabriquée en élastomère thermoplastique, la grenouillère série C7 compense aisément les gros défauts d'alignement d’applications soumises à des vibrations et des chocs. Les mécanismes et la visserie de fixation sont masqués sous le loquet lorsque celui-ci est fermé, procurant ainsi un aspect très propre à l’application.
![C7 - Grenouillère souple C7 - Grenouillère souple](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/C7-Flexible-Draw-Latches-968x432.jpg)
Le corps souple de ces loquets permet un maintien ferme et un effort de serrage important, qui réduisent les vibrations et compensent les défauts d'alignement.
- Le mécanisme excentrique génère un effort de bridage important avec un effort de manœuvre faible
- Le corps souple tolère les défauts d'alignement et absorbe les vibrations
- Le corps de loquet moulé masque le mécanisme et la visserie de fixation
- Matériaux résistants à la corrosion et aux UV, adaptés à un usage extérieur
- Le corps souple protège les surfaces fragiles ou peintes
- Deux tailles, selon l’effort que requiert l’application
- Couleurs assorties personnalisées
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: