97-50-262-21

Loquet à lame ressort, Moyenne, Série 50, Languette abaissée, Attache invisible (1 trou 1 pion), Acier, Zingué, Chromaté brillant, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Taquet de sécurité en option
Série Série 50
Type de réceptacle Concealed Keeper (single hole with locating lug)
Taille Moyenne
Style Effort important
Lever Style Languette abaissée
Class 97 - Loquets à lame ressort
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.