97-50-261-11
Loquet à lame ressort, Moyenne, Série 50, Languette abaissée, Attache invisible (montage deux trous), Acier, Zingué, Chromaté brillant, Brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Taquet de sécurité en option |
Série | Série 50 |
Type de réceptacle | Concealed Keeper (two hole mount) |
Taille | Moyenne |
Style | Effort important |
Lever Style | Languette abaissée |
Class | 97 - Loquets à lame ressort |
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.
Rédigez votre propre commentaire