91 - Grenouillères à levier inversé
Les grenouillères à levier inversé Southco compensent les défauts d’alignement et assurent un verrouillage fiable, même lorsque la grenouillère et l’attache ne sont pas situées sur le même plan. Disponibles dans un choix de tailles et en versions invisibles, ces grenouillères à serrage réglable offrent une souplesse de conception remarquable et conviennent à des applications variées.
![91 - Grenouillères à levier inversé 91 - Grenouillères à levier inversé](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/91-Under-Center-Series-Latches-968x432.jpg)
Les nombreuses options de verrouillage autorisent une grande souplesse concernant les dimensions de montage et le réglage du serrage, et permettent en outre de dissimuler intégralement la visserie de montage et les composants de verrouillage sous la poignée.
- Le mécanisme à levier assure un verrouillage déporté fiable
- Le dispositif de réglage fileté est compatible avec des variations de serrage jusqu’à 33 mm
- Les modèles à montage invisible optimisent l’esthétique d’ensemble
- Taquet de sécurité pour renforcer la protection contre toute ouverture accidentelle
- Cinq tailles disponibles en fonction des impératifs de l’application
- Modèles cadenassables pour une sécurité optimisée
- Modèles en acier zingué et en acier inoxydable
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: