9/12/17 - Vis captives à filetage rapide

Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.
9/12/17 - Vis captives à filetage rapide
L’éventail de types de tête et de réceptacle disponible permet d’adapter facilement les avantages communs d’un mode de fixation rapide et sûr à différents matériaux et conditions de montage. Choisissez une taille petite, moyenne ou grande en fonction des exigences de charge de service et de dimensions.
  • Le modèle avec serrage résistant accepte les variations d'épaisseur de matériau
  • La vis captive montée sans contrainte facilite l'alignement plus rapidement
  • Les filetages à pas rapide permettent un accès plus rapide, une traction plus importante avec un effort de rotation moindre
  • La force de serrage variable est contrôlée par l'utilisateur final
  • Construction très résistante
  • Matériaux non oxydables
  • Les finitions des vis sont en acier carbone renforcé avec chrome zingué et colmatant, et en acier inoxydable 300
  • Les dispositifs de retenue sont en nylon pour une utilisation commune, en acier inoxydable pour des applications en extérieur
  • Un éventail d’outils de pose de rondelle de retenue est disponible selon la taille et le style particuliers des rondelles de retenue des vis captives à filetage rapide
  • Les charges de service maximales sont fonction des composants de visserie et des tailles spécifiques

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. 12-11-204-12

    Latch

  2. 12-11-302-12

    Latch

  3. 12-12-204-12

    Latch

  4. 17-11-412-12

    Latch

Page
par page