07 - Grenouillères articulées
Choisissez cette conception à profil peu saillant, présentant l’effet de levier et la fermeture hermétique d’un mécanisme de verrouillage à lame ressort pour panneaux joints bord à bord. Le loquet se ferme par simple enclipsage et s’ouvre d’un léger basculement. Le style épuré permet de disposer d’un aspect bien net, avec une saillie très limitée, ce qui évite de nuire à la conception d’ensemble de l’armoire et élimine les points de contact susceptibles d’occasionner accidentellement lésions corporelles ou accrocs aux vêtements.
![07 - Grenouillères articulées 07 - Grenouillères articulées](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/07-Living-Hinge-Draw-Latch--968x432.jpg)
Des points d’articulation doubles, moulés directement dans le corps du loquet, créent l’action de verrouillage à lame ressort d’un seul mouvement continu. La conception économique à moulage par injection est disponible avec ou sans taquet secondaire pour une sécurité accrue.
- La poignée de loquet plate dissimule tous les composants de montage
- Le modèle extra plat ne dépasse la surface du panneau que de 7,9 mm (0,31")
- Le modèle moulé uni-pièce avec charnière intégrée ne nécessite pas de goupille de charnière métallique
- Facile et rapide à monter
- Seuls des matériaux non oxydables sont employés
- Loquet basique disponible en noir ou blanc
- Loquet basique également disponible en coloris personnalisés (commande spéciale)
- Taquet secondaire disponible en noir ou en rouge
- Indice d’inflammabilité : UL94-HB
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: