60 - Loquets à déclenchement par pression
Voici un loquet compact parfaitement adapté aux applications à espace restreint utilisant des panneaux minces en tôle. Une fois le corps du loquet monté dans le panneau de porte, celle-ci s’ouvre et se ferme rapidement et facilement. Il suffit d’appuyer sur les languettes du loquet saillant pour ouvrir, et de pousser l’ensemble loquet/panneau pour fermer.
![60 - Loquets à déclenchement par pression 60 - Loquets à déclenchement par pression](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/60-Squeeze-Release-Latches-968x432.jpg)
Le montage est simple et rapide. Le corps du loquet s’adapte par enclipsage dans un simple trou rectangulaire assurant son montage sur le panneau, puis s’engage dans un simple trou rectangulaire sur le châssis à la fermeture du panneau.
- Il suffit de presser les languettes sur le loquet et de tirer pour ouvrir le panneau, puis de pousser d'un coup sec sur le loquet pour fermer
- Configuration inoxydable en acétal noir
- Charge maximum entre les panneaux, ce qui permet le déverrouillage : 13,5 N (3 lbs.)
- Charge de service intermittente maximale : 170 N (35 lbs.)
- L'encombrement n'est que de 14 mm (0,56") de largeur
- L'épaisseur du panneau de montage est de 1,3 mm (0,052") maximum
- La combinaison panneau de montage/épaisseur de châssis est de 3,2 mm (0,125") maximum
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: