10/38 - Rivets à expansion

Réalisez une liaison permanente hautement résistante pour divers matériaux tels que métal, bois et maçonnerie, dans des applications traversantes ou borgnes, avec les rivets à expansion Southco économiques. Leur pose et leur dépose aisées font des rivets à expansion un choix pratique pour le travail sur chantier, avec un coût installé total et un coût de dépose très économiques.
10/38 - Rivets à expansion
Tous les rivets à chasser Southco sont très faciles à installer, quel que soit le modèle ou la taille. Il suffit d'insérer le rivet dans l'orifice et de fixer la goupille à l'aide d'une massette ou d'un outil pneumatique pour que celle-ci soit affleurante. La goupille oblige les griffes du rivet à s'élargir au-dessous ou à l'intérieur des matériaux verrouillés créant ainsi un serrage solide. Lorsqu'elle est complètement en place, elle laisse une surface nette sans risque d'accrochage
  • L'action de compression par course axiale, intégrée au rivet, rassemble et fixe les matériaux verrouillés ensemble lorsque le rivet est attaché
  • Disponible en six diamètres différents et en plusieurs longueurs pour offrir les dimensions adaptées à de nombreuses applications en termes de dimension et de matériau
  • Les matériaux aluminium et acier inoxydable anti-corrosion garantissent une longue durée de vie même pour des applications extérieures
  • Les modèles conçus pour être inviolables ne peuvent être ni malmenés ni percés
  • Axes longs conçus pour une utilisation dans le domaine de la maçonnerie
  • Le modèle pour doublure de remorque a été conçu pour le remplacement rapide des doublures de remorque en contreplaqué
  • Les paramètres de serrage peuvent aller de 1,2 (0,047") à 36,1 mm (1,421") d'épaisseur

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici 10/38 - Rivets à expansion

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
5c26e147864a479f7d4f14beab5cd6732e8fbc3b2609011e26fc0aa970ca6ca1 3.139.83.70
please type in at least 2 letters...
Loading...