37-10-277-10

Grenouillères à levier, Série 277, Acier

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier, Caoutchouc
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Aucun
Type de montage Montage en façade
Série Série 277
Actionnement Levier
Class 37 – Grenouillères à levier
Les grenouillères à levier série 37 disposent d’une poignée longue qui procure un effet de levier plus important, générant un effort de bridage supérieur avec un effort moindre de l’utilisateur. Les crans intégrés aident à maintenir la poignée en position fermée et à éviter son ouverture accidentelle en conséquence d’un choc ou de vibrations.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.