The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
オーバーセンータラッチ, キーパー, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
TL-17-201-07
オーバーセンータラッチ, キーパー, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
タイプ |
Protection Grid |
製品 |
TL : オーバーセンータラッチ |
DFCI 品番 |
7880-C7-Z3C |
サウスコのオーバーセンタ-ラッチはレバー動作やオーバーセンター動作の応用で機能を向上させ、二枚のパネルを引き付けて安全に固定します。多様なラッチのサイズと様々なアプリケーション用にデザインも豊富に取り揃えております。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
2000
|
2024-04-26
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
489
|
2024-05-16
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
472
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
420
|
2024-05-16
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
98
|
2024-05-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
54
|
2024-05-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
35
|
2024-05-08
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
10
|
2024-05-13
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
4
|
2024-05-10
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|