The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
回転式ラッチ, Sサイズ, 1段式, 底, 1/4-20 ねじ径, ステンレススティール, 光沢
R4-10-11-501-20
回転式ラッチ, Sサイズ, 1段式, 底, 1/4-20 ねじ径, ステンレススティール, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
光沢 |
Stage |
1段式 |
据えつけ穴 |
1/4-20 ねじ径 |
取りつけ |
リベット/ねじ |
操作 |
下 |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
540
|
2024-07-15
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
12
|
2024-07-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|