The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
クワガタラッチ, キーロック, プラスティック, 黒
MP-03-111-550
クワガタラッチ, キーロック, プラスティック, 黒
製品仕様
材質 |
プラスチック |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
ねじサイズ |
タッピンねじ |
取りつけ |
ねじ取付 |
外側のパネル厚さ |
16.00 |
最大外側パネル厚 |
22.00 |
Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
製品 |
MP - Beetle(ビートル)ラッチ |
強固でスタイリッシュ、かつ操作が簡単な薄型のプッシュ・トゥ・クローズラッチは、上へ開くまたは引いて開くドア、パネル、ハッチカバーでの便利で安心な操作のための実用的なソリューションを提供します。内蔵のばね装備型引手は、一続きの動作でラッチアクチュエータとドアハンドルの機能を果たし、勢いよく閉じられるとパネルを静かに維持します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2024-06-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
30
|
2024-05-29
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|