M1-25-83-48

コンプレッションラッチ, ラージサイズ, ロッキング, ドア厚 18.5 - 29mm, グリップ 34 - 48mm または 60 -75mm, 316ステンレス鋼, 電解研磨

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼
仕上げ 電解研磨
光沢
アクセス制限 六角/マイナス
外側のパネル厚さ 18.50
最大外側パネル厚 29.00
Grip - Minimum (mm) 27.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
最小グリップ-カム逆方向 51.00
最大グリップ-カム逆方向 64.00
ハンドル スタイル Dハンドルスタイル
サイズ・シリーズ ラージサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 M1 - コンプレッションラッチ
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。
あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:コンプレッションラッチ, ラージサイズ, ロッキング, ドア厚 18.5 - 29mm, グリップ 34 - 48mm または 60 -75mm, 316ステンレス鋼, 電解研磨

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。