The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
マルチポイントラッチシステム, 2, 875 mm
F2-10-875-37
マルチポイントラッチシステム, 2, 875 mm
製品仕様
長さ |
875.00 |
製品 |
F2 - マルチポイントラッチシステム |
インドア用に設計されたこのラッチシステムはガスケットシールの外側に取りつけられ、小スペースでレバー作動とリモートコンプレッションを行ないます。スタイリッシュなデザインのエンクロージャは、コンシールドラッチ機構を用い、外からはスリムで薄型のハンドルが見えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
17
|
2024-05-09
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
4
|
2024-05-10
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|