The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
ホーム
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, Tハンドル, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
E3-11-15
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, Tハンドル, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
製品仕様
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
制限なし
グリップタイプ
調整式
据えつけのスタイル
単穴取付
ヘッドスタイル
Tハンドル
シリーズ
規格
外側のパネル厚さ
0.00
最大外側パネル厚
18.00
Grip - Minimum (mm)
11.40
Grip - Maximum (mm)
27.20
最小グリップ-カム逆方向
66.30
最大グリップ-カム逆方向
76.20
カムは、接続されている
はい
回転
タイプA - 時計回りでラッチ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
取付穴サイズ
19.1mm
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
415
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
219
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
152
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
114
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
100
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
77
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
59
2024-06-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
38
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
35
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
13
2024-06-12
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
13
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
10
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Dean Lewis Associates
Hayward CA
3
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600