The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, ステンレススティール, ドライフィルム潤滑剤, Size 6, レセプタクル
D8-336-330-200
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, ステンレススティール, ドライフィルム潤滑剤, Size 6, レセプタクル
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
固体潤滑(乾性被膜潤滑)コーティング |
外側のパネル厚さ |
0.09 |
最大外側パネル厚 |
2.50 |
リセプタクル(受け)スタイル |
クリップオン |
サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
タイプ |
Spring |
製品 |
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2468
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
86
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
16
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|