D4-SQC4-16
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー,リセプタクル, スティール, Size 4, レセプタクル, 亜鉛メッキ クロメート処理
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
外側のパネル厚さ | 0.78 |
最大外側パネル厚 | 1.42 |
リセプタクル(受け)スタイル | スナップイン |
サイズ・シリーズ | サイズ 4 |
タイプ | Spring |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
あなたのレビューを投稿する
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
外側のパネル厚さ | 0.78 |
最大外側パネル厚 | 1.42 |
リセプタクル(受け)スタイル | スナップイン |
サイズ・シリーズ | サイズ 4 |
タイプ | Spring |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |