C5-52-35

コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, ツール, プラスリセス, 11-21mm パネル, 29-45mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
アクセス制限 ツール・治具
ヘッドスタイル #2 プラスリセス
外側のパネル厚さ 11.00
最大外側パネル厚 21.00
Grip - Minimum (mm) 29.00
Grip - Maximum (mm) 45.00
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
サイズ・シリーズ 規格
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
ラッチング ポイント 1点または3点締め
製品 C5 - レバーラッチ(密封)
特許を取得し受賞歴があるデザインのシールドレバーラッチは、適用する設計者にとって圧縮密閉と簡単なグリップ調整を容易にし、スタイリッシュさを実現します。ラッチとドアハンドルの性能を組み合わせ、セキュリティ効果向上のためのキーや工具によるアクセスの有無ともにあり。
あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, ツール, プラスリセス, 11-21mm パネル, 29-45mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。