The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
グラブハンドル, Sサイズ, 正面据えつけ, ABSプラスチック, 黒,
B8-43-3
グラブハンドル, Sサイズ, 正面据えつけ, ABSプラスチック, 黒,
製品仕様
材質 |
ABSプラスチック |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
ねじサイズ |
No.10 または M5 |
据えつけのスタイル |
正面取付 |
取りつけ |
ねじ取付 |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
製品 |
B8 - グラブハンドル |
重いものを持ち上げたり、引くために便利なグリップと強度を提供する大きく余裕のあるサイズのハンドルを使用する場合にスタイルと物体を組み合わせます。耐久性、耐蝕性両方を備えたハンドルは、完全に隠された取りつけハードウェアと共に正面または背面取りつけを便利にします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1956
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
927
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
478
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
80
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
7
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
5
|
2024-04-26
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|