A1-10-701-10
オーバーセンターシリーズラッチ, 700シリーズ, タイプA, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 | 光沢 |
アクセス制限 | 制限なし |
シリーズ | 700シリーズ |
キーパーのタイプ | タイプA |
製品 | A1 - パッチン錠(掛金位置調整) |
高荷重や、調整式の全金属製ドローラッチがついた現場で幅広い角度に調整できるグリップに適応。キーパーまたはラッチポイントがラッチボディに隣接しておらずユーザーによる調整が求められるパネルのラッチングに便利です。
あなたのレビューを投稿する