The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, スティール, ウイング, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
85-12-240-16
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, スティール, ウイング, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
ウィング |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ 85 |
スタッド長さ(L) |
12.70 |
長さ |
12.70 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
200
|
2024-06-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
86
|
2024-06-14
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
66
|
2024-06-14
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
16
|
2024-06-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
4
|
2024-06-04
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2024-06-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|