R4-EM-43-131
Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Auto, Non, Connecteur non étanche, Trou traversant, Acier inoxydable,
Matériau | Acier inoxydable, Nylon chargé fibre de verre, PC/ABS Blend, Polycarbonate |
---|---|
Accès limité | Accès électronique |
Diamètre de la tête | Trou traversant |
Trigger Style | Déclencheur arrière |
Installation | Rivet / Screw |
Profil | Invisible / Interne |
Options de connecteur | Connecteur non étanche |
Re-verrouillage type | Auto |
Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.
Rédigez votre propre commentaire