AV - Bras double rallongé (série D)

La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé (série D) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement aisé et fiable à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.

AV - Bras double rallongé (série D)

Le bras double rallongé (série D) permet l'intégration d'un dispositif de positionnement d'écran simple et fiable pour les applications standard et plus exigeantes. La série D est fournie entièrement réglée pour minimiser le temps d'installation, et peut être personnalisée pour correspondre aux efforts de manœuvre précis du client.

  • Bras double rallongé et orientable pour une portée maximale
  • Technologie de positionnement intégrée pour des efforts de manœuvre contrôlés
  • Grande fiabilité en service, éliminant le besoin constant de réglage et d'entretien
  • Esthétique soignée grâce aux goulottes cache câbles intégrées
  • Temps d'installation réduit et durée de vie importante
  • Pour écrans jusqu'à 18 kg
  • Plusieurs longueurs (possibilité de personnalisation)
  • Deux couleurs différentes (possibilité de personnalisation)
  • Plusieurs options de montage (possibilité de personnalisation)
  • Gamme de poids optimale : 1 kg (2,2 lbf) à 18 kg (40 lbf)
  • Conformité VESA MIS-D, 100, C

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici AV - Bras double rallongé (série D)

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. AV-D40-65D164-50

    Latch

  2. AV-D40-65D172-76

    Latch

  3. AV-D40-50D171-76

    Latch

  4. AV-D32-46D162-76

    Latch

  5. AV-D40-65D172-50

    Latch

  6. AV-D40-50D171-50

    Latch

  7. AV-D40-50D163-76

    Latch

  8. AV-D40-65D174-50

    Latch

  9. AV-D40-65D163-50

    Latch

  10. AV-D32-46D141-50

    Latch

  11. AV-D40-65D164-76

    Latch

  12. AV-D40-50D173-76

    Latch

  13. AV-D40-50D164-76

    Latch

  14. AV-D40-50D162-50

    Latch

  15. AV-D40-50D161-50

    Latch

Page
par page