Una nueva bisagra de soporte con contrapeso reduce el coste total de la solución
Southco ha ampliado su serie de bisagras con contrapeso con un nuevo producto que reduce el coste total de la solución para levantar y posicionar tapas y paneles pesados. Labisagra de soporte CB con contrapeso de Southco está diseñada para usarse en combinación con la bisagra CB con contrapeso en aplicaciones donde esta última pueda soportar por sí misma el par de torsión completo requerido por el panel o la tapa en cuestión.
Cuando se combina con la bisagra CB con contrapeso, la bisagra de soporte CB con contrapeso de Southco permite levantar y controlar de forma ergonómica la posición usando la energía almacenada, con lo que se equilibra la distribución del peso de una tapa o un panel. Las bisagras, completamente ajustables, permiten que el diseñador defina la experiencia del usuario final adaptando los esfuerzos de apertura y cierre a los requisitos específicos de la aplicación.
Fabricadas completamente en aluminio, las sólidas bisagras CB ofrecen una resistencia a la corrosión mejorada y un rendimiento consistente a elevadas y a bajas temperaturas. Además, la bisagra de soporte CB con contrapeso ofrece una vida útil más prolongada, reduciendo la necesidad de tareas de mantenimiento periódicas.
La bisagra de soporte con contrapeso mejora la funcionalidad y la estética de la aplicación en comparación con los amortiguadores de gas convencionales. Instalada junto a nuestra bisagra CB con contrapeso estándar, la bisagra de soporte CB con contrapeso brinda todas las ventajas de un producto con contrapeso y permite además a los usuarios reducir notablemente el coste total de la solución.
Para descubrir más acerca de la línea de mecanismos de contrapeso de Southco, visite la página de nuestro centro de recursos para soluciones con contrapeso.