Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Un nuevo tornillo cautivo ofrece longitud ampliada para adaptarse a diversos espesores de panel

Southco ha ampliado su oferta de soportes de pantalla AV con nuevas soluciones de montaje y ajuste de altura. El brazo con ajuste de altura AV-D32 (serie W) permite regular con precisión la altura de un monitor o pantalla conforme a las preferencias del usuario final, lo que hace posible posicionarlo de manera intuitiva sin mecanismos de bloqueo adicionales para su fijación. La más reciente incorporación a la serie de brazos AVde Southco ofrece un alcance ampliado para aquellas aplicaciones que requieren una longitud y un desplazamiento mayores, así como estabilidad posicional. Disponible con dos torsiones de inclinación distintas, constante o con contrapeso, el brazo de la serie W posee una flexibilidad de diseño que se adapta a las necesidades particulares de diversas aplicaciones para el posicionamiento de pantallas.Los brazos de pantalla de las series AV-D32 yAV-D40 cuentan con una base rígida capaz de soportar las vibraciones, las fuerzas táctiles y las cargas pesadas, manteniendo inmóviles las pantallas y monitores de mayor tamaño una vez colocados en la posición deseada. Además, su versátil diseño permite plegarlos y dejarlos planos contra la pared cuando no están en uso.Las nuevas familias de soportes de pantalla AV-D32 y AV-D40 incluyen además opciones de montaje que facilitan su instalación en postes o carriles DIN por parte de una sola persona sin necesidad de herramientas adicionales. El conjunto puede separarse con la misma sencillez del poste o el carril, mientras que un exclusivo mecanismo de dos etapas (pulsación y giro), evita su liberación accidental. Estas recientes incorporaciones a la gama AV de Southco nos permiten proporcionar un posicionamiento estable en un amplio abanico de aplicaciones, entre las que se encuentran equipos médicos e industriales. Estos soportes eliminan la necesidad de realizar un mantenimiento y reajuste constantes, facilitan el posicionamiento sin esfuerzo con los dedos y gozan de una vida útil probada y validada para 20.000 ciclos de operación.Para descubrir más acerca de nuestra gama de soluciones de bisagras con control de posicionamiento, visite el centro de recursos de Southco para tecnología de posicionamiento.

2a448e13b47874e45bd8eb3e5e7b9e86894a056c92b12c390bf7d43f48ff53c9 18.220.95.176
please type in at least 2 letters...
Loading...