R4-EM-R712-161

Cierre Electrónico de impacto Rotatorio, Retardado Tipo de Retardo, Cierre Automático, Gatillo trasero, LInterruptor interno estado de cierre, Conector sin sellado, 1/4-20 Paso de rosca, Acero, Chapado en níquel

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en níquel
Acceso restringido Acceso electrónico
Paso de rosca 1/4-20
Tipo de Gatillo Cierre automático, Gatillo trasero
Montaje Remache / Tornillo
Perfil Oculto / Interno
Tension 12-24 V
Opciones de Conectores Conector sin sellado
Tipo de Retardo Retardado
Embalaje Individually Packaged
Microinterruptor Interruptor interno estado de cierre
Clase 

R4-EM – Cierres electrónicos giratorios

Trigger Spring Strong Kickout

Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.