R4-EM-712-171-B
Cierre Electrónico de impacto Rotatorio
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Paso de rosca | 1/4-20 |
Tipo de Gatillo | Side Trigger |
Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
Tipo de Retardo | Retardado |
Embalaje | Individually Packaged |
Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión