R4-60-200-77

Cierre de impacto Rotatorio, no restricción, 1-23.9 mm Espesor del panel, Plástico, Blanco Acabado del cuerpo del cierre, Blanco Acabado del tirador

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Acceso restringido Ninguna
Montaje Mounting Bracket
Espesor del panel exterior 1.00
Espesor máximo del panel exterior 23.90
Acabado del cuerpo del cierre Blanco
Acabado del tirador Blanco
Clase  R4 - Cierres de impacto
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de impacto Rotatorio, no restricción, 1-23.9 mm Espesor del panel, Plástico, Blanco Acabado del cuerpo del cierre, Blanco Acabado del tirador

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.