R4-25-201-51B3-15
Cierres Giratorois, Tamaño mediano, Una etapa, Tire para abrir con interruptor y actuador de 12 V, Gatillo inferior, Soporte de montaje del cable inegrado (para cable sin muelle), Taladro pasante 6.7 mm, Steel, Zinc-Níque
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Zinc-Níque |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Acceso electrónico |
| Stage | Una etapa |
| Taladro de montaje | Taladro pasante 6.7 mm |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Accionamiento | Pulsador |
| Tipo de actuador | Extend and Hold |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Style | Versión con Amortiguador Integrado |
| Tension | 12 V |
| Microinterruptor | Door and Latch Status Switch |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
| Trigger Spring | Detent Pull to Open |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.