R4-05-55-9EF1-20

CierreElectrónicodeImpactoRotatorio, Cierredeaperturaportiro, Sellado, PlásticoyAceroInoxidable, Conadhesivo, 5Voltios, Conconector

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Color Brillante
Acceso restringido Acceso electrónico
Montaje Montaje adhesivo
Tension 5 V
Clase 

R4-EM – Cierres electrónicos giratorios

Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:CierreElectrónicodeImpactoRotatorio, Cierredeaperturaportiro, Sellado, PlásticoyAceroInoxidable, Conadhesivo, 5Voltios, Conconector