R4-05-20-9A01-10

Cierres Giratorois, Tamaño micro, Una etapa, Accionamiento directo, Taladro pasante 4,5 mm, Acero, Chapado en zinc, Cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Color Brillante
Stage Una etapa
Taladro de montaje Taladro pasante 4,5 mm
Montaje Remache / Tornillo
Accionamiento Directo
Tamaño Micro Size
Clase  R4 - Cierres giratorios
e5fc675e8d0b7d590d5de49d0abdf43d3808d6063bd1a211b598e04955733571 3.144.158.98
please type in at least 2 letters...
Loading...