MM-01-101-60

Cierre para puertas deslizantes Serie Talon, no restricción, 22.5-27 mm Espesores, Natural , Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acabado Natural
Tipo del trinquete Corto
Color Brillante
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Grip - Minimum (mm) 22.50
Grip - Maximum (mm) 27.00
Accionamiento A derechas exterior
Clase  MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon
Diseños de gran calidad y diversos acabados resistentes a la corrosión que proporcionan una estética y funcionalidad a una amplia gama de aplicaciones de puertas interiores y exteriores. Su mecanismo de cierre mantiene las puertas cerradas bajo las condiciones más extremas, a la vez que su tope superior puede mantener las puertas abiertas en posiciones intermedias

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.