MC-04-122-10
Pestillo de puerta de entrada compacto, Pomo Privacy empotrado, Chapado en cromo
Acabado | Chapado en cromo |
---|---|
Tipo del trinquete | Corto |
Acceso restringido | Ninguna |
Sellado | No |
Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
Grip - Maximum (mm) | 18.00 |
Accionamiento | A derechas e izquierdas interior o exterior |
Tipo de maneta | Pomo Privacy empotrado |
Clase | MC - Cierres para puertas oscilantes Serie Compact |
Dos tipos de modelos de montaje que proporcionan un diseño atractivo y varias opciones de acabado para una gran variedad de espesores de puerta, brindando un aspecto elegante en aplicaciones de puertas interiores, tales como cabinas, camarotes y puertas de uso principal
Escribir Tu Propia Revisión