Cierres
Cierres de presión
Los cierres de presión de Southco proporcionan una ventaja mecánica y garantizan puertas con un mecanismo firme y resistente a las vibraciones, que aísla del agua y el polvo, permitiendo a la vez un acceso fácil pero seguro gracias a la variedad de opciones de apertura con llave y herramienta.
Cierres de trinquete
Los cierres de leva de Southco representan una solución sólida y fiable que permite cerrar las puertas con un sencillo giro de 90 grados. La amplia variedad de opciones de cierre mediante tirador, herramienta o cerradura, así como las versiones herméticas al polvo y el agua, proporcionan seguridad y aislamiento para casi cualquier tipo de aplicación.
Cierres de impacto
Los cierres de impacto de Southco ofrecen la comodidad de cerrar con solo empujar al tiempo que mantienen los paneles firmemente unidos. Son fáciles de instalar y están disponibles con opciones de montaje visible u oculto para aplicaciones de alta resistencia, tanto en interiores como en exteriores. Se ofrecen en diversos tamaños, con distintos diseños y varias opciones de accionamiento.
Sistemas de cierres giratorios
Los sistemas de cierre giratorio de Southco proporcionan una solución resistente para sujetar paneles con la comodidad del cierre por impacto, y ofrecen la posibilidad de ocultar el mecanismo en uno o más puntos de la aplicación. Los cierres giratorios de Southco están disponibles en un amplio abanico de diseños mecánicos y electromecánicos, con materiales duraderos aptos para cualquier entorno. Las soluciones con accionamiento mecánico aportan flexibilidad de acceso, que puede ser manual o seguro, mediante llave, mientras que las opciones con accionamiento electromecánico ofrecen una solución oculta.
Cierres de tracción
Los cierres de tracción de Southco proporcionan una amplia gama de soluciones para mantener unidos los paneles de forma segura. Disponibles en versiones por encima del centro, ajustable y de alto rendimiento, por ejemplo, estos mecanismos brindan una ventaja mecánica al transformar la acción manual en la fuerza necesaria para comprimir las juntas, aislar herméticamente los cerramientos y eliminar las vibraciones.
Sistemas con tirador oscilante y de múltiples puntos
Los sistemas de cierre multipunto de Southco brindan una solución completa para aplicaciones en puertas grandes. Con solo girar el tirador, este sistema puede fijar múltiples puntos de cierre a lo largo de las puertas de gran tamaño. Gracias a su amplia variedad de opciones de cerradura y de tiradores, y a las versiones herméticas opcionales, se adapta a la mayor parte de aplicaciones en puertas grandes. Para una mayor seguridad, el sistema electromecánico puede operarse de forma remota.
Cierres para puertas de acceso
Los cierres para puertas de acceso de Southco proporcionan una solución segura en puertas, trampillas y paneles de acceso. Aptos para aplicaciones de cierre en puertas interiores y exteriores, estos mecanismos incluyen versiones deslizantes, oscilantes y magnéticas. Ofrecen un aspecto y una sensación de accionamiento de calidad, y se suministran en una variedad de acabados con materiales de grado marino 100 % resistentes a la corrosión, lo que aporta elegancia a las puertas.
Soluciones de acceso electrónicas
Las soluciones electrónicas de acceso de Southco combinan nuestros probados productos técnicos de cierre y cerradura con el accionamiento electrónico, lo que brinda una mayor seguridad y permite sistemas controlados y supervisados a distancia. Estas soluciones de cierre electrónicas hacen posible la transición desde las cerraduras mecánicas con llave al acceso electrónico con dispositivos de cierre inteligentes y una versátil serie de sistemas de control de acceso a través de tarjetas RFID, códigos PIN o tecnología Bluetooth.
Cierres de leva
Los cierres de leva de Southco representan una solución sólida y fiable que permite cerrar las puertas con un sencillo giro de 90 grados. La amplia variedad de opciones de cierre mediante tirador, herramienta o cerradura, así como las versiones herméticas al polvo y el agua, proporcionan seguridad y aislamiento para casi cualquier tipo de aplicación.
Cierres de presión
Los cierres de presión de Southco proporcionan una ventaja mecánica y garantizan puertas con un mecanismo firme y resistente a las vibraciones, que aísla del agua y el polvo, permitiendo a la vez un acceso fácil pero seguro gracias a la variedad de opciones de apertura con llave y herramienta.
Cierres de trinquete
Los cierres de leva de Southco representan una solución sólida y fiable que permite cerrar las puertas con un sencillo giro de 90 grados. La amplia variedad de opciones de cierre mediante tirador, herramienta o cerradura, así como las versiones herméticas al polvo y el agua, proporcionan seguridad y aislamiento para casi cualquier tipo de aplicación.
Cierres de impacto
Los cierres de impacto de Southco ofrecen la comodidad de cerrar con solo empujar al tiempo que mantienen los paneles firmemente unidos. Son fáciles de instalar y están disponibles con opciones de montaje visible u oculto para aplicaciones de alta resistencia, tanto en interiores como en exteriores. Se ofrecen en diversos tamaños, con distintos diseños y varias opciones de accionamiento.
Sistemas de cierres giratorios
Los sistemas de cierre giratorio de Southco proporcionan una solución resistente para sujetar paneles con la comodidad del cierre por impacto, y ofrecen la posibilidad de ocultar el mecanismo en uno o más puntos de la aplicación. Los cierres giratorios de Southco están disponibles en un amplio abanico de diseños mecánicos y electromecánicos, con materiales duraderos aptos para cualquier entorno. Las soluciones con accionamiento mecánico aportan flexibilidad de acceso, que puede ser manual o seguro, mediante llave, mientras que las opciones con accionamiento electromecánico ofrecen una solución oculta.
Cierres de tracción
Los cierres de tracción de Southco proporcionan una amplia gama de soluciones para mantener unidos los paneles de forma segura. Disponibles en versiones por encima del centro, ajustable y de alto rendimiento, por ejemplo, estos mecanismos brindan una ventaja mecánica al transformar la acción manual en la fuerza necesaria para comprimir las juntas, aislar herméticamente los cerramientos y eliminar las vibraciones.
Sistemas con tirador oscilante y de múltiples puntos
Los sistemas de cierre multipunto de Southco brindan una solución completa para aplicaciones en puertas grandes. Con solo girar el tirador, este sistema puede fijar múltiples puntos de cierre a lo largo de las puertas de gran tamaño. Gracias a su amplia variedad de opciones de cerradura y de tiradores, y a las versiones herméticas opcionales, se adapta a la mayor parte de aplicaciones en puertas grandes. Para una mayor seguridad, el sistema electromecánico puede operarse de forma remota.
Cierres para puertas de acceso
Los cierres para puertas de acceso de Southco proporcionan una solución segura en puertas, trampillas y paneles de acceso. Aptos para aplicaciones de cierre en puertas interiores y exteriores, estos mecanismos incluyen versiones deslizantes, oscilantes y magnéticas. Ofrecen un aspecto y una sensación de accionamiento de calidad, y se suministran en una variedad de acabados con materiales de grado marino 100 % resistentes a la corrosión, lo que aporta elegancia a las puertas.
Soluciones de acceso electrónicas
Las soluciones electrónicas de acceso de Southco combinan nuestros probados productos técnicos de cierre y cerradura con el accionamiento electrónico, lo que brinda una mayor seguridad y permite sistemas controlados y supervisados a distancia. Estas soluciones de cierre electrónicas hacen posible la transición desde las cerraduras mecánicas con llave al acceso electrónico con dispositivos de cierre inteligentes y una versátil serie de sistemas de control de acceso a través de tarjetas RFID, códigos PIN o tecnología Bluetooth.
Cierres de leva
Los cierres de leva de Southco representan una solución sólida y fiable que permite cerrar las puertas con un sencillo giro de 90 grados. La amplia variedad de opciones de cierre mediante tirador, herramienta o cerradura, así como las versiones herméticas al polvo y el agua, proporcionan seguridad y aislamiento para casi cualquier tipo de aplicación.