H3-60-372-050

Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, No Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, Llave Bellcore DIN 216, No Sellado, Aleación de zinc, Negro, Acabado pulverizado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Sellado No
Opción de la cerradura Llave Bellcore DIN 216
Opción de cierre secundario No
Tipo Housing
Clase  H3 - Cierre de trinquete con tirador retráctil
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, No Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, Llave Bellcore DIN 216, No Sellado, Aleación de zinc, Negro, Acabado pulverizado

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.