H3-60-302-044
Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, No Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, CH 300 Key, No Sellado, Aleación de zinc, Satinado, Chapado en cromo
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Chapado en cromo |
Color | Satinado |
Sellado | No |
Opción de la cerradura | CH 300 Key |
Opción de cierre secundario | No |
Tipo | Housing |
Clase | H3 - Cierre de trinquete con tirador retráctil |
Este diseño modular mejorado con una flexibilidad extrema tanto estética como ergonómicamente dota de una discreción al conjunto para amoldarse a los requisitos estándares del sector para la preparación de paneles. Las múltiples levas de desplazamiento, el enclavamiento de un solo punto y las numerosas opciones de bloqueo y no bloqueo simplifican la configuración de manera rentable.
Escribir Tu Propia Revisión