H3-60-277-144
Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, Sí Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, Triangular DIN de 8 mm, Sí Sellado, Aleación de zinc, Satinado, Chapado en cromo
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Satinado |
| Acceso restringido | Candado |
| Sellado | Sí |
| Opción de la cerradura | Triangular DIN de 8 mm |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Opción de cierre secundario | Sí |
| Tipo | Housing |
| Clase | H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil |
Tenga la comodidad del modelo de cierre con tirador retráctil utilizado normalmente en aplicaciones con armarios, combinado con la excepcional versatilidad de uno o múltiples puntos de cierre, para un amplio rango de dimensiones de ajuste y con un cierre seguro, todo en un único cierre con precio competitivo. Por su durabilidad, poco peso y construcción, es ideal para cualquier tamaño de armario.