H3-50-147-044
Tirador Retráctil, Mediano - 125 mm, No Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, 8 mm Triangle, No Sellado, Aleación de zinc, Satinado, Chapado en cromo
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Satinado |
| Sellado | No |
| Opción de la cerradura | Triangular de 8 mm |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Opción de cierre secundario | No |
| Tipo | Percutor |
| Clase | H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil |
Tenga la comodidad del modelo de cierre con tirador retráctil utilizado normalmente en aplicaciones con armarios, combinado con la excepcional versatilidad de uno o múltiples puntos de cierre, para un amplio rango de dimensiones de ajuste y con un cierre seguro, todo en un único cierre con precio competitivo. Por su durabilidad, poco peso y construcción, es ideal para cualquier tamaño de armario.