The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Asas
-
Asideros de montaje en superficie
- Cómodo agarre y resistencia para levantar o tirar de cargas pesadas
- Montaje en superficie con instalación oculta
- Disponible en una amplia gama de materiales y tamaños
- Colores estándar y personalizados
Más información
-
Asas plegables
- Estilo de perfil bajo que se pliega de forma compacta cuando no se utiliza
- Instalación oculta para espacios reducidos
- La función de fricción antirrobo mantiene las asas en su sitio
- Colores estándar y personalizados
Más información
-
Tiradores enrasados
- Diseño duradero y elegante para puertas y paneles pesados
- Instalación sencilla con un solo orificio de montaje
- Opciones de bombines disponibles para mayor seguridad
- Construcción ligera de plástico de perfil bajo
Más información
-
Tiradores ocultos
- El diseño empotrado y oculto elimina los puntos de enganche
- El diseño elegante complementa el diseño industrial
- El asa se guarda dentro de la carcasa cuando no se utiliza
- Fácil instalación
Más información