E5-4-053-281

Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Quadrada de 8 mm, 28 mm Espesores, Sellado, Retén de nylon, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Retén de nylon
Color Negro
Acceso restringido Herramienta
Sellado
Tipo de espesores Fixed
Tipo de cabeza Quadrada de 8 mm
Serie 20.1 mm Size
Grip - Minimum (mm) 28.00
Grip - Maximum (mm) 30.00
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Clase  E5 - Cierres de panel Quad
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Quadrada de 8 mm, 28 mm Espesores, Sellado, Retén de nylon, Negro

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.