D9-47-2304-K000-T
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Stud Assembly, Tecnología de Montaje Superficial, 1.6 mm Espesor del panel exterior, 10.450 mm Fastened Stud Projection, 6.8 mm Unfastened Stud Projection, Negro
| Color | Negro |
|---|---|
| Tipo de cabeza | Cabeza lisa |
| Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
| Serie | D9-47 |
| Espesor del panel exterior | 1.60 |
| Embalaje | Tray Package |
| Tipo | Trinquete |
| Clase | D9 – Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line |
| Proyección del vástago - cerrado (mm) | 10.45 |
| Proyección del vástago - abierto (mm) | 6.80 |
El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line combina las ya probadas tecnologías de cierre cautivo y cuarto de vuelta de Southco para crear una solución de nueva generación que brinda una fuerza de sujeción consistente y fiable con un acceso rápido. El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line presenta un diseño cautivo con resorte, accionado sin herramienta, que previene un apriete excesivo.