D8-316-320-170
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 6, Tipo mariposa, Acero, Chapado en cromo
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Tipo de cabeza | Tipo mariposa |
| Serie | Estándar |
| Tamaño | Tamaño 6 |
| Diámetro del vástago | 6 mm |
| Longitud del vástago (L) | 20.00 |
| Longitud | 20.00 |
| Diámetro del vástago | 6 mm |
| Tipo | Tornillo |
| Clase | D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX |
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión