D5-PC35ZCTNA
Latch
Tipo | Conductos para luces |
---|---|
Clase | D5 – DZUS® Cierres de ¼ de Vuelta Línea Panel |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 3503-Z3CT |
Los Cierres DZUS® de ¼ de Vuelta Línea Panel D5 de Southco presenta un conjunto con vástago “remachable”, eliminando la posibilidad de caída o pérdida del panel. Diseñados para un acceso rápido y permanente, los Cierres DZUS® de ¼ de Vuelta Línea Panel D5 proporcionan un bloqueo preciso, seguro y resistente a las vibraciones para las aplicaciones más exigentes de la industria. Southco ofrece una gran variedad de cierres DZUS® D5 que proveen una funcionalidad mejorada. Además ofrecemos la línea de cierres de ¼ de vuelta D5, creada para la industria de Aeroespacio, que cumple los requisitos de para las normativas de dicha industria.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión