D3-334-310-190
Latch
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Espesor del panel exterior | 0.70 |
Espesor máximo del panel exterior | 2.50 |
Base | Montaje lateral |
Clase | D3 - DZUS Cierres de 1/4 de vuelta Panex |
Su ajuste perfecto, su aspecto elegante, su resistencia y los numerosos tamaños, modelos y tipos de bases hacen que este cierre de 1/4 de rápido acceso sea una elección líder en una amplia variedad de aplicaciones. Su fresado de precisión crea un ajuste perfecto, incluso en pequeños o medianos volúmenes. Sus múltiples acabados superficiales complementan una gran variedad de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión