D2-519-1724-190
Latch
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Tipo de cabeza | Phillips - Large Flange |
| Tamaño de la cabeza | Phillips Recess #3 |
| Tamaño | Tamaño 9 |
| Diámetro del vástago | 9 mm |
| Longitud del vástago (L) | 24.00 |
| Longitud | 24.00 |
| Diámetro del vástago | 9 mm |
| Tipo | Tornillo |
| Clase | D2 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Rapier |
Este versátil diseño ofrece un extenso rango de soluciones de bajo coste y con tolerancias de ajuste para aplicaciones con grandes volúmenes de producción. Presentan un dentado y un cierre seguro para un posicionamiento consistente y una gran resistencia a las vibraciones. El acceso y liberación rápidos proporcionan una gran alternativa a los cierres de rosca rápida en instalaciones con un acceso frecuente.