AC-40-162-21-MK10
Actuador, Un punto o varios puntos, con soporte de cable, Tirador con pulsador, Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included), Retén de nylon, Negro
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Material | Retén de nylon |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Opción de la cerradura | Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) |
| Método de montaje | Cable Parallel (or no cable), Without Spacer Mounting |
| Códigos de cerradura | Con cerradura máster, con llaves diferentes |
| Trinquete unido | Sí |
| Tipo de actuador | Con pulsador |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Button Material | Nylon with Black Molding |
| Material del tirador | Nylon de fibra de vidrio negro con inserto de carcasa en acero inoxidable |
| Actuadores adecuados | Cierre R4 y AC-M1, Pulsador y Paleta |
| Actuation Style | Single or Multi Point, With Cable Bracket |
| Clase | AC - Actuadores |
Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.